Malli | tyypille MKT |
---|
Paino [g] | 6,2 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 16 |
Materiaalit | Adapteri: PA; kiinnitysnippuside: ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Männän halkaisija [mm] | 16...20 |
Kiristysväli [mm] | 18...29 |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|