Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 4 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 6 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -5...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 69K; (Suojausluokan varmistamiseksi käyttättömät liittimet pitää peittää toimitukseen kuuluvilla suojahatuilla.; Kiristysmomentti: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm) |
MTTF [vuotta] | 2487 |
---|
Paino [g] | 2785,5 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 137,3 / L = 72 |
Materiaalit | kierreholkki: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-rengas: EPDM; Suojahattu: PP |
Valukotelomateriaali | ruostumaton teräs |
Haaroitusrasian porttimäärä | 8 |
Liitintyyppi | M12 |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Kaapeli: 10 m, PUR / PVC, musta, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs |
---|