Erityispiirre | Halogeniton |
---|
Käyttöjännite [V] | < 63 AC/DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 8 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 2197 |
---|---|
Mitat [mm] | 26 x 26 x 85 |
Materiaalit | PUR musta |
Valukotelomateriaali | PUR |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Kiristysmomentti [Nm] | 2 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M23, suora; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu |
---|