Erityispiirre | Halogeniton |
---|
Käyttöjännite [V] | < 63 AC/DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 2055 |
---|---|
Mitat [mm] | 51 x 26 x 70 |
Materiaalit | PUR musta |
Valukotelomateriaali | PUR |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Kiristysmomentti [Nm] | 2 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 15 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M23, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu |
---|