Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 4 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -15...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 28 x 60 x 125 |
---|---|
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Haaroitusrasian porttimäärä | 6 |
Liitintyyppi | M12 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M23; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm |
---|
Pistokeliitäntä: 6 x M12; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm |