Erityispiirre | Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...90 |
---|
Paino [g] | 3127 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 100 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP |