Erityispiirre | Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|
Käyttöjännite [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4; (40° C) |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 404,431 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 14,5 x 14,5 x 42,5 | ||||||||
Materiaalit | TPU | ||||||||
Valukotelomateriaali | TPU | ||||||||
Mutterin materiaali | messinki, niklattu | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 10 m, PVC, keltainen, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 1/2", suora; koodaus: C; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu |
---|