Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Ylijännitesuojaus | kyllä; (VDR) |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 255,8 |
---|---|
Mitat [mm] | 28,5 x 24 x 49 |
Materiaalit | PP; FKM |
Valukotelomateriaali | PP / FPM |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi B DIN, kulmamalli; Valettu runko: PP / FPM; Lukitus: messinki, niklattu |
---|