Käyttöjännite [V] | < 30 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 197,2 |
---|---|
Mitat [mm] | 45 x 20 x 49 |
Materiaalit | PUR |
Valukotelomateriaali | PUR |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 2 m, PUR, musta, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M16, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu |
---|