Malli | paineantureille PNI |
---|
Käyttöjännite [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 3 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 38,2 |
---|---|
Materiaalit | PUR |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |