Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Käyttöjännite [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 17,1 |
---|---|
Materiaalit | PA |
Valukotelomateriaali | PA |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
työntötekniikka: 0,14...0,38 mm²; Johdineriste: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Kaapelisuojus: Ø 3...5 mm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu |
---|