Käyttöjännite [V] | < 250 AC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 25 |
---|---|
Mitat [mm] | 35 x 20 x 30 |
Materiaalit | PBT |
Valukotelomateriaali | PBT |
Mutterin materiaali | PA |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
ruuviliittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojus: Ø 6...8 mm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: C; Valettu runko: PBT; Lukitus: PA |
---|