Käyttöjännite [V] | < 250 AC/DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 30,743 |
---|---|
Asennuskierre | M16 x 1,5 |
Materiaalit | sinkkipainevalu niklattu |
Valukotelomateriaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: sinkkipainevalu, niklattu |
---|