Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Ylijännitesuojaus | kyllä; (VDR) |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 267,3 |
---|---|
Materiaalit | PUR |
Valukotelomateriaali | PUR |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm |
Liitäntä | Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi B teollisuusstandardi, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: niklattu messinki; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm |