Käyttöjännite [V] | < 125 AC/DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 27,3 |
---|---|
Mitat [mm] | 18 x 18 x 19 |
Asennuskierre | M20 |
Materiaalit | messinki niklattu |
Valukotelomateriaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: ...0,6 Nm; Kierre M20 Kiristysmomentti: ...2 Nm |
---|