Erityispiirre | Halogeniton |
---|---|
Malli | tiedonsiirto ohjelmointiyksikön kanssa PP2000 |
Käyttöjännite [V] | 9,6...30 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; (Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella: IP 67 / IP 69K) |
Paino [g] | 131 |
---|---|
Valukotelomateriaali | PA / Hytrel G-4774 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 6 mm; 4 x 0,5 mm² |
Pistokeliitäntä: 1 x bajonetti, kulmamalli; Valettu runko: Hytrel G-4774 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA |
---|