Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4; (...40 °C) |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 28,2 |
---|---|
Mitat [mm] | 39 x 19 x 31 |
Materiaalit | PBT |
Valukotelomateriaali | PBT |
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
ruuviliittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojus: Ø 6...8 mm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PBT; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu |
---|