Käyttöjännite [V] | < 250 AC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 5 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 498,2 |
---|---|
Mitat [mm] | 24 x 24 x 50 |
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | TPU |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: TPU |
---|