Käyttöjännite [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Ylijännitesuojaus | kyllä; (VDR) |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Materiaalit | PUR |
---|---|
Valukotelomateriaali | PUR |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 20 m, PVC, musta, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: PUR |
---|