Erityispiirre | Silikoni-vapaa |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Mitat [mm] | 10 x 10 x 31 |
---|---|
Materiaalit | PVC |
Valukotelomateriaali | PVC |
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm |
---|