Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 2 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 6 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 85,8 |
---|---|
Materiaalit | PBT-GF20; messinki niklattu |
Valukotelomateriaali | PBT-GF 20 / messinki, niklattu |
Haaroitusrasian porttimäärä | 4 |
Liitintyyppi | M8 |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M16; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu |
---|
Pistokeliitäntä: 4 x M8; koodaus: A; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu |