You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. E11213

Liitäntäkaapeli

E11213

VDOAF040MSS0002H04STGH040MSS

Liitäntäkaapeli

E11213

VDOAF040MSS0002H04STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Sovellutus
Erityispiirre Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa kyllä
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 60 AC / < 75 DC
Suojausluokka III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 3
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...85
Suojausluokka IP 68
Mekaaniset tiedot
Materiaalit PUR
Valukotelomateriaali PUR
Mutterin materiaali messinki, niklattu
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm