Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Materiaalit | PUR |
---|---|
Valukotelomateriaali | PUR |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm |
---|