Käyttöjännite [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Asennuskierre | PG 9 |
---|---|
Materiaalit | messinki niklattu |
Valukotelomateriaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: messinki, niklattu |
---|