Käyttöjännite [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 11,6 |
---|---|
Materiaalit | messinki niklattu |
Valukotelomateriaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: messinki, niklattu |
---|