Käyttöjännite [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Mitat [mm] | 8 x 8 x 31 |
---|---|
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, oranssi, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU |
---|