Sovellutus | virtamittaus |
---|
Käyttöjännite [V] | < 24 AC/DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
Paino [g] | 99,4 |
---|---|
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm |
Liitäntä | Kaapeli: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm |