Käyttöjännite [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 13 x 13 x 44 |
---|---|
Materiaalit | PA |
Valukotelomateriaali | PA |
Mutterin materiaali | ZnAl / Ni |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
työntötekniikka: 0,14...0,34 mm²; Johdineriste: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Kaapelisuojus: Ø 4...5 mm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: ZnAl / Ni |
---|