Käyttöjännite [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Materiaalit | PBT; PA |
---|---|
Valukotelomateriaali | PBT / PA |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PBT / PA; Lukitus: messinki, niklattu |
---|