Käyttöjännite [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 17 x 10 x 26 |
---|---|
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 20 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
---|