Aineen lämpötila [°C] | -25...100 |
---|---|
Aineen lämpötila, hetkellinen [°C] | -25...110 |
Painealue [bar] | 8 |
Paino [g] | 79,2 |
---|---|
Mitat [mm] | G 1 1/4 / L = 65 |
Kierremerkintä | G 1 1/4 |
Materiaalit | Adapteri: POM; Tiiviste: EPDM |
Anturiliitäntä | kierreliitäntä M30 x 1,5 sisäkierre |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1 1/4 ulkokierre |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|