Painealue [bar] | 8 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|
Paino [g] | 83,7 |
---|---|
Mitat [mm] | G 1 1/2 / L = 60 |
Kierremerkintä | G 1 1/2 |
Materiaalit | Adapteri: POM |
Anturiliitäntä | Puristusliitin Ø 34 mm |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1 1/2 ulkokierre |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|