Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 4 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 12 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -15...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Materiaalit | TPU |
---|---|
Valukotelomateriaali | TPU |
Haaroitusrasian porttimäärä | 8 |
Liitintyyppi | M12 |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm |
---|