Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Mitat [mm] | 51 x 26 x 58 |
---|---|
Materiaalit | messinki niklattu |
Valukotelomateriaali | messinki, niklattu |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 14 m, PUR, musta, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M23, kulmamalli; Valettu runko: messinki, niklattu; Lukitus: messinki, niklattu |
---|