Erityispiirre | Halogeniton |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Materiaalit | TPU |
---|---|
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu |
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu |