Käyttöjännite [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Ylijännitesuojaus | kyllä; (VDR) |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 26,5 x 22,4 x 43,5 |
---|---|
Materiaalit | PVC |
Valukotelomateriaali | PVC |
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi B DIN, kulmamalli; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
---|