Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Mitat [mm] | 51 x 26 x 58 |
---|---|
Materiaalit | messinki niklattu |
Valukotelomateriaali | messinki, niklattu |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 10 m, PUR, musta, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M23; Valettu runko: messinki, niklattu; Lukitus: messinki, niklattu |
---|