Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 2 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -15...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Haaroitusrasian porttimäärä | 4 |
---|---|
Liitintyyppi | M8 |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm |
---|
Pistokeliitäntä: 4 x M8; koodaus: A; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm |