Kytkettävä urosliitin
E10919
SSTGF030MSSFKPG
Kytkettävä urosliitin
E10919
SSTGF030MSSFKPG
- Luotettava kytkentä kullattujen koskettimien ansiosta
- Turvallinen kytkentä ruuviliittimillä
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Laaja käyttölämpötila-alue
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 60 DC |
---|
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 10,7 |
---|---|
Mitat [mm] | 12 x 12 x 50 |
Materiaalit | PA |
Valukotelomateriaali | PA |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
ruuviliittimet: 0,14...0,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 3,5...5 mm |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu |
---|