Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; IP 68; IP 69K |
Tärinänkestoisuus |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||
Suolasuihkutesti |
|
Mitat [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm |
---|