Erityispiirre | Halogeniton |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|
Sähköinen rakenne | PNP |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | messinki, tarttumaton |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 15 m, PUR, Halogeniton; säteilytetty; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, tarttumaton |
---|