Sovellutus | NAMUR |
---|
Käyttöjännite [V] | < 15 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 30 x 15 x 39 |
---|---|
Materiaalit | TPU; PUR |
Valukotelomateriaali | TPU / PUR |
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU / PUR; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Liitäntä | Kaapeli: 0,3 m, PVC, sininen, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi C DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU / PUR; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |