Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Materiaalit | TPU |
---|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; säteilytetty; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
---|