Erityispiirre | Halogeniton |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 163 |
---|---|
Mitat [mm] | 15 x 15 x 47 |
Materiaalit | PUR läpinäkyvä |
Valukotelomateriaali | PUR, läpinäkyvä |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR, läpinäkyvä; Kiristysmomentti: 0,5 Nm |
---|