Käyttöjännite [V] | 10...55 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Materiaalit | TPU |
---|---|
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x Torson, suora; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu |
Liitäntä | Kaapeli: 0,2 m, PUR / PVC |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu |