Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Käyttöjännite [V] | < 250 AC/DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Mitat [mm] | 43 x 25 x 36 |
---|---|
Materiaalit | PBT |
Valukotelomateriaali | PBT |
Mutterin materiaali | ULTRAMID |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
liittimet: ...0,75 mm²; Läpivientiholkki: PG 9 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M18, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PBT; Lukitus: ULTRAMID; Koskettimet: kullattu |
---|