Käyttöjännite [V] | < 250 AC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 25 |
---|---|
Mitat [mm] | 20 x 20 x 58 |
Materiaalit | PA |
Valukotelomateriaali | PA |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
liittimet: ...0,75 mm²; Läpivientiholkki: PG 7 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 1/2", suora; koodaus: C; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu |
---|