Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiaalit | PVC läpinäkyvä |
Valukotelomateriaali | PVC, läpinäkyvä |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC, läpinäkyvä; Lukitus: messinki, niklattu |
---|