You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. E10675

Välikaapeli venttiilipistokkeella

E10675

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Välikaapeli venttiilipistokkeella

E10675

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 24 AC/DC
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...90
Suojausluokka IP 65
Mekaaniset tiedot
Materiaalit TPU
Valukotelomateriaali TPU
Mutterin materiaali messinki, niklattu
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu