You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. E10669

Välikaapeli venttiilipistokkeella

E10669

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Välikaapeli venttiilipistokkeella

E10669

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Sovellutus
Malli vahvistimella
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 12...40 DC
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...90
Suojausluokka IP 65
Mekaaniset tiedot
Materiaalit TPU
Valukotelomateriaali TPU
Mutterin materiaali messinki, niklattu
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu